Einreihige Zylinderrollenlager

NU2313EAT2XC3 - NTN

NU2313EAT2XC3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings48 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser124,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser82,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch91 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,48 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl293 kN
C0 - Statische Tragzahl287 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung34,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR76 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO85 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR129 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter127 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image