• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU2314 - NTN

NU2314

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings51 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser130 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser90 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse3,98 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl247 kN
C0 - Statische Tragzahl262 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung31 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR81 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter87 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO92 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR139 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image