Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 55 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 143 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 95 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 5,25 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 330 kN C0 - Statische Tragzahl 395 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 45,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 86 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 93 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 97 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 149 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors