• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU2316EG1C3 - NTN

NU2316EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings58 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser151 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser101 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch111 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse6,25 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl355 kN
C0 - Statische Tragzahl430 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung49 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR91 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR159 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter154 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image