Einreihige Zylinderrollenlager

NU2317EG1C3 - NTN

NU2317EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings60 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser160 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser108 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse7,12 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl395 kN
C0 - Statische Tragzahl485 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung54,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR98 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter106 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO110 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR167 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image