Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 67 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 121,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 132,7 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 3 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 9,8 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 460 kN C0 - Statische Tragzahl 585 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 63 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 108 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 187 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors