Einreihige Zylinderrollenlager

NU2320C3 - NTN

NU2320C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser215 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings73 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser185,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser129,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse11,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl455 kN
C0 - Statische Tragzahl505 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung54 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR113 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter125 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO132 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR202 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image