Einreihige Zylinderrollenlager

NU2324EG1C4 - NTN

NU2324EG1C4

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser260 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings86 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser230 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser154 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC4
Masse21,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl795 kN
C0 - Statische Tragzahl1030 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung104 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR133 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter151 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO156 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR247 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image