Einreihige Zylinderrollenlager

NU2326C3 - NTN

NU2326C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser130 mm
D - Außendurchmesser280 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings93 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser243 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser167 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse26,9 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl930 kN
C0 - Statische Tragzahl1130 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung111 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR146 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter164 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO169 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR264 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image