Einreihige Zylinderrollenlager

NU2334C3 - NTN

NU2334C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser360 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings120 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser310 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser220 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch238 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse59,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1360 kN
C0 - Statische Tragzahl1750 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung159 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR186 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO223 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR344 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter315 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image