Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 180 mm D - Außendurchmesser 380 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 126 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 328 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 232 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 252 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 4 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 69,5 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1530 kN C0 - Statische Tragzahl 1990 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 179 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 196 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 235 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 364 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 333 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors