Einreihige Zylinderrollenlager

NU2336C3 - NTN

NU2336C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser180 mm
D - Außendurchmesser380 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings126 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser328 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser232 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch252 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse69,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1530 kN
C0 - Statische Tragzahl1990 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung179 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR196 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO235 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR364 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter333 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image