Einreihige Zylinderrollenlager

NU234C3 - NTN

NU234C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser170 mm
D - Außendurchmesser310 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings52 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser272 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser208 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse17 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl530 kN
C0 - Statische Tragzahl635 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung59,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR186 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter204 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO211 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR294 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image