Einreihige Zylinderrollenlager

NU236C3 - NTN

NU236C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser180 mm
D - Außendurchmesser320 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings52 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser282 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser218 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse17,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl550 kN
C0 - Statische Tragzahl675 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung62,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR196 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter214 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO221 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR304 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image