Einreihige Zylinderrollenlager

NU240 - NTN

NU240

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser200 mm
D - Außendurchmesser360 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings58 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser316 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser244 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse25,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl690 kN
C0 - Statische Tragzahl865 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung77,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR216 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter240 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO247 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR344 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image