Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 200 mm D - Außendurchmesser 360 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 58 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 323 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 243 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 25,3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 765 kN C0 - Statische Tragzahl 1060 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 94,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 216 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 240 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 247 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 344 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors