• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU244 - NTN

NU244

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser220 mm
D - Außendurchmesser400 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings65 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser350 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser270 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse37,7 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl845 kN
C0 - Statische Tragzahl1080 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung94 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR236 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter266 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO273 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR384 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image