Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 240 mm D - Außendurchmesser 440 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 72 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 385 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 295 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 50,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1040 kN C0 - Statische Tragzahl 1340 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 113 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 256 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 293 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 298 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 424 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors