Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 260 mm D - Außendurchmesser 480 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 80 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 420 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 320 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 66,9 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1270 kN C0 - Statische Tragzahl 1660 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 137 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 280 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 318 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 323 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 460 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 4 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 4 mm
Industry Calcul Factors