• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU256 - NTN

NU256

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser280 mm
D - Außendurchmesser500 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings80 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser440 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser340 mm
rs - Minimaler Rundungsradius5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse70,8 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1320 kN
C0 - Statische Tragzahl1760 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung143 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR300 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter336 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO343 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR480 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius4 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image