Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 280 mm D - Außendurchmesser 500 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 80 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 440 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 340 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 70,8 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1320 kN C0 - Statische Tragzahl 1760 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 143 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 300 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 336 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 343 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 480 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 4 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 4 mm
Industry Calcul Factors