Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 20 mm D - Außendurchmesser 52 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 45,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 27,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 31,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,176 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 37,5 kN C0 - Statische Tragzahl 26,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,25 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 18000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 13000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 24 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 30 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 45,5 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 46,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors