Einreihige Zylinderrollenlager

NU304ET2X - NTN

NU304ET2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser52 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings15 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser45,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser27,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,147 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl31,5 kN
C0 - Statische Tragzahl26,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung15000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter27 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO30 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR45,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image