Einreihige Zylinderrollenlager

NU305EG1C3 - NTN

NU305EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser25 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser54 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser34 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,275 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl41,5 kN
C0 - Statische Tragzahl37,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,55 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung11000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR31,5 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter33 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO37 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR55,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image