Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 70,2 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 46,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,483 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 83,5 kN C0 - Statische Tragzahl 71 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 8,65 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 11500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 41,5 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 45 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 48 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 72 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm
Industry Calcul Factors