Einreihige Zylinderrollenlager

NU308C3 - NTN

NU308C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser77,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser53,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse0,658 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl65 kN
C0 - Statische Tragzahl57 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,95 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung9400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR48 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter51 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO55 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR82 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image