Einreihige Zylinderrollenlager

NU308EAT2X - NTN

NU308EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser90 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser80 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser52 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch57,6 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,754 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl98,5 kN
C0 - Statische Tragzahl81,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,95 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung10200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung7200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR48 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO55 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR82 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter81,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image