Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 52 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 0 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 75,4 mm s - Maximaler axialer Versatz 1 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,68 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 91,9 kN C0 - Statische Tragzahl 80,4 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 9,8 kN N ref - Thermische Referenzdrehzahl 6900 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 9500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,727 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,273 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,502 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,251 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,394 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 48 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 51 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 55 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 82 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors