Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 25 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 88,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 58,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 0,877 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 115 kN C0 - Statische Tragzahl 98,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 12 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 9100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 57 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 60 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors