Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 27 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 97 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 65 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 1,3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 130 kN C0 - Statische Tragzahl 113 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 13,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 5900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 59 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 63 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 67 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors