Einreihige Zylinderrollenlager

NU312EAT2XC3 - NTN

NU312EAT2XC3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser60 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings31 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser115 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser77 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch84,6 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse2,05 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl177 kN
C0 - Statische Tragzahl157 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung19,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR71 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO79 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR119 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter117 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image