Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
NTN
d - Innendurchmesser
65 mm
D - Außendurchmesser
140 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings
33 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser
124,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser
82,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius
2,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius
2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius
2,1 mm
Radiallagerluftklasse
C3
Masse
2,54 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl
213 kN
C0 - Statische Tragzahl
191 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung
23,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung
6500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung
4600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur
-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur
120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR
76 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
81 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO
85 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR
129 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter