Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 140 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 33 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 124,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 82,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CM Masse 2,371 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 181 kN C0 - Statische Tragzahl 191 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 23,1 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 76 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 81 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 85 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 129 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors