Einreihige Zylinderrollenlager

NU314C3 - NTN

NU314C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings35 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser130 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser90 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse2,71 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl175 kN
C0 - Statische Tragzahl168 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung20 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR81 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter87 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO92 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR139 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image