Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 35 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 133 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 89 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 2,795 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 205 kN C0 - Statische Tragzahl 222 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 26,3 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4200 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 81 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 87 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 92 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 139 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors