Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 39 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 151 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 101 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 4,22 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 256 kN C0 - Statische Tragzahl 282 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 32,2 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 91 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 99 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 105 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 159 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors