Einreihige Zylinderrollenlager

NU316ET2XC3 - NTN

NU316ET2XC3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings39 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser151 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser101 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,99 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl284 kN
C0 - Statische Tragzahl282 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung32 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR91 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter99 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO105 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR159 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image