Einreihige Zylinderrollenlager

NU318EG1 - NTN

NU318EG1

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser169,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser113,5 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch159 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse5,64 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl315 kN
C0 - Statische Tragzahl355 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter111 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO117 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR177 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image