Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 100 mm D - Außendurchmesser 215 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 47 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 191,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 127,5 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 179,7 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 8,57 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 380 kN C0 - Statische Tragzahl 425 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2900 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 113 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 125 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 132 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 202 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors