• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU322EG1 - NTN

NU322EG1

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser110 mm
D - Außendurchmesser240 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings50 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser211 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser143 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch198,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse11,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl450 kN
C0 - Statische Tragzahl525 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR123 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter140 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO145 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR227 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image