Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 110 mm D - Außendurchmesser 240 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 50 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 211 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 143 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 10 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 500 kN C0 - Statische Tragzahl 525 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 54 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3100 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 123 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 140 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 145 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 227 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors