Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 120 mm D - Außendurchmesser 260 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 55 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 226 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 154 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 12,8 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 500 kN C0 - Statische Tragzahl 510 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 51 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 133 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 151 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 156 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 247 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors