Einreihige Zylinderrollenlager

NU324EG1C3 - NTN

NU324EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser260 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings55 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser230 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser154 mm
D1 - Innendurchmesser AR-Flansch216 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse14,205 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl530 kN
C0 - Statische Tragzahl610 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2400 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR133 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter151 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO156 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR247 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image