Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 140 mm D - Außendurchmesser 300 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 62 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 264 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 180 mm D1 - Innendurchmesser AR-Flansch 248,5 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 23,2 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 665 kN C0 - Statische Tragzahl 795 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 156 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 176 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 182 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 284 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors