• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

NU330EG1C3 - NTN

NU330EG1C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser320 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings65 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser283 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser193 mm
rs - Minimaler Rundungsradius4 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius4 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse28,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl760 kN
C0 - Statische Tragzahl920 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung86,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR166 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter190 mm
db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO195 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR304 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image