Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 160 mm D - Außendurchmesser 340 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 68 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 292 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 208 mm rs - Minimaler Rundungsradius 4 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 4 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 31,3 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 775 kN C0 - Statische Tragzahl 875 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 81 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 2000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 176 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 200 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 211 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 324 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 3 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 3 mm
Industry Calcul Factors