Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 220 mm D - Außendurchmesser 460 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 88 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 396 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 284 mm rs - Minimaler Rundungsradius 5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 5 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 73,4 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1320 kN C0 - Statische Tragzahl 1570 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 133 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 240 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 279 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 287 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 440 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 4 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 4 mm
Industry Calcul Factors