Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 25 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 21 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 62,8 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 38,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,55 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 51,5 kN C0 - Statische Tragzahl 40 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,85 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 10000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 8500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 33 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 38 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 41 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 72 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors