Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 90 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 23 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 73 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 45 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,751 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 69,5 kN C0 - Statische Tragzahl 55 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 6,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 8500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 7300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 38 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 44 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 47 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 82 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1,5 mm
Industry Calcul Factors