Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 180 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 42 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 152 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 100 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 5,24 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 253 kN C0 - Statische Tragzahl 236 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 26,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 83 mm da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter 99 mm db min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 102 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 167 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors